MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
Référence
8237710000
Type
MCZ R 230VAC
GTIN (EAN)
4008190286187
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
63,2 mm
Profondeur (pouces)
2,488 inch
Hauteur
91 mm
Hauteur (pouces)
3,583 inch
Largeur
6,1 mm
Largeur (pouces)
0,24 inch
Poids net
25,2 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...60 °C
Température de fonctionnement
-25 °C...50 °C
Humidité
5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 110 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 120 V AC -15 % / +10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 110 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 120 V AC -15 % / +10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.