Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS F50 LPK 2H/52
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8155570000
Typ RS F50 LPK 2H/52
GTIN (EAN) 4008190078188
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 66 mm
Tiefe (inch) 2,598 inch
Höhe 45 mm
Höhe (inch) 1,772 inch
Breite 151 mm
Breite (inch) 5,945 inch
Nettogewicht 245 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...70 °C
Betriebstemperatur 0...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LPK 2H 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 50 Pole
Erdung Ja
Schutzleiteranschluss Flachkontakt

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 60 V AC / 75 V DC
Nennstrom pro Anschluss 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung 100 V
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 6 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,15 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8155610000
Typ: RS F10 LPK 2H/12
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8258980000
Typ: RS F14 LPK 2H/16
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8265540000
Typ: RS F16 LPK 2H/18
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 16 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8155600000
Typ: RS F20 LPK 2H/22
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8213470000
Typ: RS F26 LPK 2H/28
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 26 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8155590000
Typ: RS F34 LPK 2H/36
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 34 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8155580000
Typ: RS F40 LPK 2H/42
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8259000000
Typ: RS F60 LPK 2H/62
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 60 Pole, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 8155550000
Typ: RS F64 LPK 2H/66
Ausführung:
Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 64 Pole, Schraubanschluss