Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
Číslo objednávky
8146450000
Typ
KDKS1/EN LD 24VDC
GTIN (EAN)
4008190171902
Množství
25 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
55,5 mm
Hloubka (v palcích)
2,185 inch
Výška
62,75 mm
Výška (v palcích)
2,47 inch
Šířka
8 mm
Šířka (v palcích)
0,315 inch
Čistá hmotnost
17,96 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
100 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
2
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35, TS 32
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
PA 66
Barevný
béžová / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
4 mm²
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovité DC napětí
24 V
Jmenovitý proud
6,3 A
Proud při maximu vodičů
6,3 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
1 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,02 W
Závažnost znečištění
3
Displejový prvek
Min. provozní napětí displeje
24 V
Proud
2 mA
Typ napětí ukazatele
DC
Pojistkové svorkovnice
Displej
LED
Držák pojistky (držák kazety)
otočné
Kazetová pojistka
G-Si. 5 x 20
Proud
2 mA
Provozní napětí, max.
24 V
Typ napětí ukazatele
DC
Rozměry
TS 32 offset
31 mm
TS 35 offset
31 mm
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Dvojdutinka, max.
1,5 mm²
Dvojdutinka, max.
0,5 mm²
Délka odizolování
9 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A3
Počet připojení
3
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 3
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Utahovací moment, max.
0,8 Nm
Utahovací moment, min.
0,5 Nm
Velikost nože
0,6 x 3,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35, TS 32
Návod k instalaci
Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.