Šroubové připojení, s diodou, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet úrovní
2
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Úrovně propojené interně
Ano
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.
0,5 mm²
Další technická data
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Typ upevnění
Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Jmenovité DC napětí
400 V
Jmenovitý proud
0,5 A
Proud při maximu vodičů
0,5 A
Standardy
IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
0,77 W
Závažnost znečištění
3
Komponent
Komponentní dioda
Typová dioda
1N4007
Přední proud
1 A
Reverzní napětí
1 300 V
Přední napětí
0,7 V
Rozměry
TS 35 offset
35,5 mm
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
22 AWG
Velikost napětí B (UR)
300 V
Velikost napětí C (UR)
300 V
Velikost proudu B (UR)
20 A
Velikost proudu C (UR)
20 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A3
Počet připojení
4
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 2,5
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Upínací rozsah, min.
0,05 mm²
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Velikost nože
0,6 x 3,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35
Počet pólů
1
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Standardy
IEC 60947-7-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Jmenovitý proud 10 A pouze pro spojitou proudovou lištu. Komponenty mohou snižovat jmenovitý proud a jmenovité napětí. Musí být dodržena přípustná stálá provozní teplota.
Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota
Jmenovitý proud 10 A pouze pro spojitou proudovou lištu. Komponenty mohou snižovat jmenovitý proud a jmenovité napětí. Musí být dodržena přípustná stálá provozní teplota.
Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.