Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS SD9S LP3R
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-poliger Stecker, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8019930000
Art RS SD9S LP3R
GTIN (EAN) 4008190104962
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 80 mm
Tiefe (inch) 3,15 inch
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 40 mm
Breite (inch) 1,575 inch
Nettogewicht 107 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...70 °C
Betriebstemperatur 0...55 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Bemessungsdaten UL

Betriebstemperatur UL, max. 25 °C
Betriebstemperatur UL, min. 0 °C
Nennstrom IN 1 A
Nennstrom Imax 1 A
Nennspannung UN 64 V

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LL3R 5.08 mm
Anschluss (Steuerseite) SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 9-poliger Stecker
Erdung Ja
Schutzleiteranschluss Flachkontakt

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 100 V
Nennstrom pro Anschluss 1,5 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung 100 V
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 6 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8019940000
Art: RS SD15S LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-poliger Stecker, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019950000
Art: RS SD25S LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-poliger Stecker, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019960000
Art: RS SD37S LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-poliger Stecker, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019970000
Art: RS SD50S LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-poliger Stecker, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019880000
Art: RS SD9B LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-polige Buchse, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019890000
Art: RS SD15B LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-polige Buchse, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019900000
Art: RS SD25B LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-polige Buchse, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019910000
Art: RS SD37B LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-polige Buchse, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 8019920000
Art: RS SD50B LP3R
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-polige Buchse, Schraubanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile