Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
DKT 4/35 PT100
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 400 V, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
Nr zam. 8014720000
Typ DKT 4/35 PT100
GTIN (EAN) 4008190131289
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 53,5 mm
Głębokość (cale) 2,106 inch
Wysokość 65 mm
Wysokość (cale) 2,559 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Masa netto 17,56 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 400 V
Znamionowe napięcie stałe 400 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, Z rezystorem
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 9 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,7 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 2,5

wymiary

przesunięcie TS 35 33 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0538960000
Typ: DK 4/35 1D A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0538980000
Typ: DK 4/35 1D A1 BL
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0538860000
Typ: DK 4/35 1D A2
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396360000
Typ: DK 4/35 1D GET.SCH.
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396660000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396760000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0396860000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 380 V, 380 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35
 
Nr zam.: 0539060000
Typ: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2
 
Nr zam.: 0210260000
Typ: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2
 
Nr zam.: 0643460000
Typ: DK 4V/35
Wersja:
Blok zaciskowy, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 500 V, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35