Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® 4.0 Konfigurator
MPS 5/06 S F3 TN B B D D
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 6, 180°, Box
Best.-Nr. 8000078395
Art MPS 5/06 S F3 TN B B D D
GTIN (EAN) 4064675453369
VPE 60 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 34 mm
Tiefe (inch) 1,339 inch
Höhe 17,5 mm
Höhe (inch) 0,689 inch
Breite 30,8 mm
Breite (inch) 1,213 inch
Nettogewicht 13,424 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE 4.0
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik SNAP IN
Raster in mm (P) 5 mm
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 6
L1 in mm 25 mm
L1 in Zoll 0,984 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Abisolierlänge 9 mm
Abisolierlänge Toleranz
min. 8 mm
max. 10 mm
Steckzyklen 25
Steckkraft/Pol, max. 8,5 N
Ziehkraft/Pol, max. 8,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -25 °C
Lagertemperatur, max. 55 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,34 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,34 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,34 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Außendurchmesser der Isolation, max. 4 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,34 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,34/12 TK
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/16 OR
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/16 W
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/10
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/16 GE
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/10
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/16 R
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/15D BL
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/10
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 26,8 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19,7 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 23,1 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 150 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 18,5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 2741670000
Art: MPS 5/02 S F1 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 2, 180°, Box
 
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 2741680000
Art: MPS 5/03 S F2 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Box
 
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 2741690000
Art: MPS 5/04 S F2 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 4, 180°, Box
 
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 2741700000
Art: MPS 5/05 S F3 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 5, 180°, Box
 
Polzahl: 6
Best.-Nr.: 2741710000
Art: MPS 5/06 S F3 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 6, 180°, Box
 
Polzahl: 7
Best.-Nr.: 2741720000
Art: MPS 5/07 S F4 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 7, 180°, Box
 
Polzahl: 8
Best.-Nr.: 2741730000
Art: MPS 5/08 S F4 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 8, 180°, Box
 
Polzahl: 9
Best.-Nr.: 2741740000
Art: MPS 5/09 S F5 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 9, 180°, Box
 
Polzahl: 10
Best.-Nr.: 2741750000
Art: MPS 5/10 S F5 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 10, 180°, Box
 
Polzahl: 11
Best.-Nr.: 2741760000
Art: MPS 5/11 S F6 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 11, 180°, Box
 
Polzahl: 12
Best.-Nr.: 2741770000
Art: MPS 5/12 S F6 TN B B
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 12, 180°, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile