Klippon STB (Small Terminal Box), Skrzynka zaciskowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), polerowanie lustrzane, srebrny
Nr zam.
8000028395
Typ
STB 2 EXE
GTIN (EAN)
4050118556919
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
90 mm
Głębokość (cale)
3,543 inch
Wysokość
150 mm
Wysokość (cale)
5,905 inch
Szerokość
150 mm
Szerokość (cale)
5,905 inch
Średnica
8 mm
Wymiar mocowania wysokość
75 mm
Wymiar mocowania szerokość
175 mm
Grubość ścianki, min.
1,5 mm
Grubość ścianki, maks.
1,5 mm
Masa netto
1 965 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-40 °C…40 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Klippon STB (Small Terminal Box), Skrzynka zaciskowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), polerowanie lustrzane, srebrny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.