Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Корпуса FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, в комплексном состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный, Сервисный выключатель
Заказ № 8000005211
Тип GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
GTIN (EAN) 4050118048568
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 122 мм
Глубина (дюймов) 4,803 inch
Высота 181 мм
Высота (в дюймах) 7,126 inch
Ширина 192 мм
Ширина (в дюймах) 7,559 inch
Масса нетто 730 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...55 °C
Рабочая температура -40 °C...45 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

Технические данные переключателей

Диапазон размеров подключаемых проводов, вилка, макс. 10 mm²
Диапазон размеров подключаемых проводов, вилка, мин. 0,75 mm²
Дополнительный контакт ABB OA1G10
Момент затяжки соединительных клемм 0,8 Nm
Переключатель по норме IEC 60947-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Рабочее напряжение 440 V
Расчетная мощность AC-23A 7,5 kW
Расчетный ток AC-23A 16 A
Степень загрязнения 3
Тип выключателя ABB OT16FT3

Общие данные

Изоляционный материал GF 10
Материал корпуса армированный стекловолокном поликарбонат
Силикон Нет
Цветовой код черный
Вид защиты IP65, в комплексном состоянии
Класс пожаростойкости UL 94 5VA
Момент затяжки для винтов крышки 2 Nm
Прикрепление крышки Винты TX20
Указание по установке Винты с крышкой включены
Функциональность Сервисный выключатель
Вид соединения - сигнальный контакт M12, A-кодировка

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1113120000
Тип: BG GHDE HO SA UL PT6
Версия:
Корпуса FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 122 mm, IP65, в комплексном состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный, Сервисный выключатель
 
Заказ №: 2814710000
Тип: FP ENC BM 44 1C FUSE R
Версия:
Корпуса FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP 65, в комплексном состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный, Статус
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти