Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON POK1 M16BCSS EX
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klemmenkasten, ATEX ll 2GD T85°C Ex e ll T6, KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 S, Bohrungen Seite A: 2 x M16x1,5, Bohrungen Seite B: 2 x M16x1,5
Best.-Nr. 8000004222
Art KLIPPON POK1 M16BCSS EX
GTIN (EAN) 4032248986415
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 75 mm
Tiefe (inch) 2,953 inch
Höhe 55 mm
Höhe (inch) 2,165 inch
Breite 80 mm
Breite (inch) 3,15 inch
Nettogewicht 450 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Zertifikatsnummern Gehäuse

Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU13ATEX1004 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEx IBE 13.0004X

Gehäuse

Bohrungen Seite A 2 x M16x1,5
Bohrungen Seite B 2 x M16x1,5
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester

Standard-Merkmale

Referenzprodukt 1306000000
8000004144

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8000004223
Art: KLIPPON POK1 M16ACSS EX
Ausfuehrung:
Klemmenkasten, ATEX ll 2GD T85°C Ex e ll T6, KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 S, Bohrungen Seite A: 2 x M16x1,5, Bohrungen Seite B: 2 x M16x1,5