Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
RCMKIT 24VDC 4CO LED GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező vizsgálógombbal AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Rendelési szám 7940007063
Típus RCMKIT 24VDC 4CO LED GN
GTIN (EAN) 4032248474981
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 79 mm
Mélység (coll) 3,11 inch
Magasság 82 mm
Magasság (coll) 3,228 inch
Szélesség 27 mm
Szélesség (coll) 1,063 inch
Nettó tömeg 110,7 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 31.3 mA
Névleges teljesítmény 750 mW
Tekercsellenállása 777 Ω ± 10 %
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Csillapító dióda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 240 V AC
Névleges áram 6 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Bekapcsolási áram 12 A / 20 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 144 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Érintkező típusa 4 Váltóérintkező vizsgálógombbal (AgNi)
Mechanikai élettartam AC-tekercs, 20 x 106 kapcsolási ciklusok, DC-tekercs, 30 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Sín TS 35
Ellenőrző gomb elérhető Igen
Ellenőrző gomb változata reteszelhető
Mechanical switch position indicator Igen
Szín fekete
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 240 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet ≥ 4 mm
Átütési szilárdság, bemenet/kimenet 2,5 KVeff / 1 min.
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1,2 kVeff / 1 min.
Lökőfeszültség 5 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Vonatkozó alap 8690900000
Vonatkozó relé 8690200000
Tanúsítványszám (CSA) relé 249409-2426937
Tanúsítványszám (cURus) relé E522350
Tanúsítványszám (cURus) aljzat E223759

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Csavaros csatlakozás
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Kés mérete size PH1

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Eplan Data Portal Eplan data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE UKCA
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek