Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
Rendelési szám 7915060000
Típus TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
GTIN (EAN) 4032248296279
Qty. 40 m

Méretek és tömegek

Mélység 7,5 mm
Mélység (coll) 0,295 inch
Magasság 35 mm
Magasság (coll) 1,378 inch
Szélesség 2 000 mm
Szélesség (coll) 78,74 inch
Nettó tömeg 300 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Tartósín

A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik 16 mm²
Anyag Acél
Előlyukasztott tartósín Igen
Felületi minőség galvanizált ónbevonat, passzivált
Forrasztószem lyukátmérő (D) 5,2 mm
Furattávolság a középtengelyek között 36 mm
Furatátmérő 5,2 mm
Hornyos furat Igen
Length of the terminal rail
max. 2 000 mm
min. 0 mm
névleges 2 000 mm
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint 1,92 kA
Rés hossz 25 mm
Rés hossza
Rés hézag 11 mm
Rés hézag
Rés szélesség 5,2 mm
Rés szélesség
Szabványok DIN EN 60715
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
Vastagság 1 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A Sendzimier kezeléssel ellátott DIN sínek korlátozottan rozsdaállók a kimenetnél és a vágott széleknél

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9,1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02
ECLASS 14.0 27-40-06-02

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 0236400000
Típus: TS 35X15 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
 
Rendelési szám: 0498000000
Típus: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm
 
Rendelési szám: 1879100000
Típus: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Rendelési szám: 1837380000
Típus: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Rendelési szám: 1805980000
Típus: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 6.30 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Rendelési szám: 1866290000
Típus: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 6.30 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 0236510000
Típus: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 7907490000
Típus: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 0236500000
Típus: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 1071680000
Típus: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 0383410000
Típus: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált, krómozott, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
 
Rendelési szám: 4118800000
Típus: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, kezeletlen, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
 
Rendelési szám: 9300090000
Típus: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
 
Rendelési szám: 0383400000
Típus: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
 
Rendelési szám: 1879090000
Típus: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 5.00 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Rendelési szám: 0514510000
Típus: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 1000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 0514500000
Típus: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm
 
Rendelési szám: 0514570000
Típus: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 6.20 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Rendelési szám: 1071690000
Típus: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Változat:
Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm, Rés szélesség: 6.20 mm, Rés hossz: 18.00 mm
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek