Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WTR4 SL/EN STB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
Nr zam. 7910390000
Typ WTR4 SL/EN STB
GTIN (EAN) 4008190576622
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51 mm
Głębokość (cale) 2,008 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 55 mm
Wysokość 61,5 mm
Wysokość (cale) 2,421 inch
Szerokość 6,1 mm
Szerokość (cale) 0,24 inch
Masa netto 15,4 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 32, TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 32 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 32 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 10 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 22 AWG
Napięcie rozm. D (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr D (CSA) 10 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 300 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 22 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 10 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 10 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 22 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik przedziałowy, z zaciskiem sprężynowym, z gniazdami, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 32, TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 13 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,22 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 9537440000
Typ: WDU 4 SL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 9203060000
Typ: WDU 4 SL BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 9537450000
Typ: WDU 4 SL/EN
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 9537510000
Typ: WDU 4 SL/EN SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 7910330000
Typ: WTR 4 SI SL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 6.3 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7910270000
Typ: WTR 4 SL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 630 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1000010001
Typ: WTR 4 SL RT
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czerwony, 4 mm², 32 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7910300000
Typ: WTR 4 STB SL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7910310000
Typ: WTR 4 STB SL BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 32 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7910360000
Typ: WTR4 SL/EN
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 32 A, 630 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 7910380000
Typ: WTR4 SL/EN SW
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 32 A, 630 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1