Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japonais
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WTR 4 SI
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Référence 7910240000
Type WTR 4 SI
GTIN (EAN) 4008190576820
Qté. 25 pièce(s)
Statut de livraison Supprimé
Disponible jusqu'à 2022-05-19
Produit de remplacement 2561900000

Dimensions et poids

Profondeur 97 mm
Profondeur (pouces) 3,819 inch
Profondeur, y compris rail DIN 97,5 mm
Hauteur 60 mm
Hauteur (pouces) 2,362 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 17,2 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat Nº (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Certificat Nº (IECEX) IECEXUL14.0097U
Tension max. (ATEX) 250 V
Courant (ATEX) 6.3 A
Section max. du conducteur (ATEX) 4 mm²
Tension max. (IECEX) 250 V
Courant (IECEX) 6.3 A
Section max. du conducteur (IECEX) 4 mm²
Identification EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 3 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Blocs de jonction à fusibles

Affichage sans LED
Fusible G-Si. 5 x 20
Support fusible Enfichable
Tension de fonctionnement max. 400 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, Isolateur de fusible, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale 400 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin 400 V
Tension nominale DC 400 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Normes IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Tension de choc nominale 6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,02 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-1057876
Courant gr. c (CSA) 6.3 A
Section max. du conducteur (CSA) 10 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 22 AWG
Tension Gr C (CSA) 300 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR) E60693
Courant gr. B (UR) 6.3 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) 10 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) 22 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) 10 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) 22 AWG
Tension Gr D (UR) 300 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 4 mm²

Elément d'affichage

Tension d'affichage max. 400 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Normes IEC 60947-7-3
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. 0,5 mm²

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A4
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 2
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 13 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,22 mm²
Raccordement
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type rigide, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 13 mm
max. 13 mm
nominal 13 mm
Couple de serrage
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type semi-rigide, H07 V-R
min. 1,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 13 mm
max. 13 mm
nominal 13 mm
Couple de serrage
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Type de raccordement Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type souple, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min. 13 mm
max. 13 mm
nominal 13 mm
Couple de serrage
min. 0,5 Nm
max. 0,6 Nm
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 1,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693
Certificat Nº (cURusEX) E184763

Autres produits de la même gamme

Référence: 2561900000
Type: WFS 4
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562070000
Type: WFS 4 10-36V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562010000
Type: WFS 4 10-36V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562060000
Type: WFS 4 10-36V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561960000
Type: WFS 4 100-250V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562040000
Type: WFS 4 100-250V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561950000
Type: WFS 4 100-250V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561990000
Type: WFS 4 30-70V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562020000
Type: WFS 4 30-70V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561980000
Type: WFS 4 30-70V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561970000
Type: WFS 4 60-150V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562030000
Type: WFS 4 60-150V BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2561940000
Type: WFS 4 60-150V DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562000000
Type: WFS 4 BL
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, bleu, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 2562050000
Type: WFS 4 DB
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1886580000
Type: WSI 4
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1886590000
Type: WSI 4/LD 10-36V AC/DC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1886550000
Type: WSI 4/LD 140-250V AC/DC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1886560000
Type: WSI 4/LD 30-70V AC/DC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1886570000
Type: WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 7914390000
Type: WTR 4/SI LD 150V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 7914370000
Type: WTR 4/SI LD 36V
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange