Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZPE 6/3AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, złącze sprężynowe, 6 mm², 720 A (6 mm²), zielony / żółty
Nr zam. 7907400000
Typ ZPE 6/3AN
GTIN (EAN) 4032248422395
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 45 mm
Głębokość (cale) 1,772 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 45,5 mm
Wysokość 90 mm
Wysokość (cale) 3,543 inch
Szerokość 8,1 mm
Szerokość (cale) 0,319 inch
Masa netto 31,21 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD15.0008U
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 10 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 10 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Dane pomiarowe PE

Krótkotrwały prąd pomiarowy 720 A (6 mm²)
Funkcja PEN Nie

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-2
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze sprężynowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm²
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Normy IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
znamionowe napięcie udarowe do złącza sąsiedniego 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,31 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 8 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 20 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1152892

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Złącze sprężynowe, Z przyłączem PE, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Tak
Szyna TS 35
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 13 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 10 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze sprężynowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,22 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1608670000
Typ: ZPE 6
Wersja:
Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, złącze sprężynowe, 6 mm², 720 A (6 mm²), zielony / żółty