Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KDKS1/35 LD 24VDC
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Nr zam. 7760059006
Typ KDKS1/35 LD 24VDC
GTIN (EAN) 4032248711437
Ilość 50 Szt.
Produkt alternatywny 9532440000

Wymiary i masa

Głębokość 55,6 mm
Głębokość (cale) 2,189 inch
Wysokość 73,5 mm
Wysokość (cale) 2,894 inch
Szerokość 8 mm
Szerokość (cale) 0,315 inch
Masa netto 20,5 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Dane pomiarowe PE

Funkcja PEN Nie

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika DC

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-3
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki bezpiecznikowe

Napięcie robocze, max. 24 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki) obrotowy
wkładka bezpiecznikowa G-Si. 5 x 20
wskaźnik LED

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 24 V
Znamionowe napięcie stałe 24 V
Prąd znamionowy 6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 6,3 A
Normy IEC 60947-7-3
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony, z LED
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 9 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

Ważna informacja

Informacje produktowe Napięcie zależy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaźnika

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 9503310000
Typ: KDKS 1/35
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 9503350000
Typ: KDKS 1/EN4
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 9509640000
Typ: KDKS 1/EN4 O.TNHE
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 9528110000
Typ: KDKS 1/PE/35
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 500 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Nr zam.: 8215900000
Typ: KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Wersja:
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne