Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
SDI 1CO P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, PUSH IN
Rendelési szám 7760056364
Típus SDI 1CO P
GTIN (EAN) 6944169772283
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 42,7 mm
Mélység (coll) 1,681 inch
Magasság 102,1 mm
Magasság (coll) 4,02 inch
Szélesség 15,9 mm
Szélesség (coll) 0,626 inch
Nettó tömeg 10,75 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...55 °C
Páratartalom 5 – 85 % páralecsapódás nem megengedett

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 12 A
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Érintkező típusa 1 Váltóérintkező

Általános adatok

Sín TS 35
Szín fekete
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Ház
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Nyomógomb
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Rögzítőláb
UL94 éghetőségi osztály HB
Alkatrész Tartókengyel
UL94 éghetőségi osztály HB

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIb
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 3 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 5 kVeff / 1min
Lökőfeszültség 4,8 kV (1,2/50 µs)
Impulse withstand voltage at neighbouring contacts 4,8 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 10 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. 0,14 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Kés mérete 0,4 x 2,5 mm

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Only connection A2 with the cross-connection SCM/SDI P CC (art. no. 7760056366) can be bridged on this socket.

The protection module (RC filter) RIM 3 110/230VAC LED with order no. 7760056045 is not compatible with this socket.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9,1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CURUS UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 7760056350
Típus: SDI 1CO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056346
Típus: SDI 1CO ECO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056348
Típus: SDI 1CO F ECO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056365
Típus: SDI 2CO P
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
 
Rendelési szám: 7760056351
Típus: SDI 2CO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056347
Típus: SDI 2CO ECO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056349
Típus: SDI 2CO F ECO
Változat:
D-SERIES DRI, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek