D-SERIES DRI, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Trvalý proud: 12 A, PUSH IN
Objednací číslo
7760056364
Typ
SDI 1CO P
GTIN (EAN)
6944169772283
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
42,7 mm
Hloubka (v palcích)
1,681 inch
Výška
102,1 mm
Výška (v palcích)
4,02 inch
Šířka
15,9 mm
Šířka (v palcích)
0,626 inch
Čistá hmotnost
10,75 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...55 °C
Vlhkost
5–85 %, bez kondenzace
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E312083
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
12 A
Max. spínací napětí, AC
250 V
Typ kontaktu
1 CO contact
Obecné údaje
Lišta
TS 35
Barevný
černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Komponent
Posunovač
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Komponent
Montážní podstavec
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Komponent
Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Skupina izolačního materiálu
IIIb
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 3 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
5 kVeff / 1 min
Impulzní výdržné napětí u okolních kontaktů
4,8 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (cURus)
E312083
Data připojení
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Délka odizolování, jmenovité připojení
10 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,14 mm²
Upínací rozsah, max.
1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 16
Průřez vodiče, pevný, min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
1 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Velikost nože
0,4 x 2,5 mm
Důležitá poznámka
Informace o produktu
K této zásuvce lze připojit pouze připojení A2 s křížovou propojkou SCM/SDI P CC (číslo výrobku 7760056366).Ochranný modul (RC filtr) RIM 3 110/230VAC LED s objednacím číslem 7760056045 není s touto zásuvkou kompatibilní.
K této zásuvce lze připojit pouze připojení A2 s křížovou propojkou SCM/SDI P CC (číslo výrobku 7760056366).Ochranný modul (RC filtr) RIM 3 110/230VAC LED s objednacím číslem 7760056045 není s touto zásuvkou kompatibilní.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.