Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
SCM 2CO P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
Best.-Nr. 7760056362
Art SCM 2CO P
GTIN (EAN) 6944169772269
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 42,7 mm
Tiefe (inch) 1,681 inch
Höhe 101,8 mm
Höhe (inch) 4,008 inch
Breite 30,6 mm
Breite (inch) 1,205 inch
Nettogewicht 64,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...55 °C
Feuchtigkeit 5…85%, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E355547

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 12 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Kontaktausführung 2 Wechsler

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Rastfuß
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Pusher
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIb
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 2,5 KVeff / 1 Min.
Schutzart IP20
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte 4,8 kV (1,2/50 µs)

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E355547

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,5 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis An diesem Sockel kann nur Anschluss A2 mit der Querverbindung SCM/SDI P CC (Art.-Nr. 7760056366) gebrückt werden.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E355547

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7760056263
Art: SCM 2CO ECO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056106
Art: FS 2CO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056363
Art: SCM 4CO P
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 7760056264
Art: SCM 4CO ECO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056107
Art: FS 4CO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss