Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
SDI 2CO F ECO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 7760056349
Art SDI 2CO F ECO
GTIN (EAN) 6944169739965
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29,2 mm
Tiefe (inch) 1,15 inch
Höhe 73,3 mm
Höhe (inch) 2,886 inch
Breite 15,8 mm
Breite (inch) 0,622 inch
Nettogewicht 25 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 8 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Kontaktausführung 2 Wechsler

Allgemeine Daten

Ausführung niedrige Bauform
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Rastfuß
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIb
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 4,8 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Leiteranschluss M3 Gabelkabelschuh (isoliert)
Klingenmaß Gr. PH1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Für diesen Sockel ist keine Querverbindung verfügbar.

Für diesen Sockel sind keine Markierer verfügbar.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7760056364
Art: SDI 1CO P
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 7760056350
Art: SDI 1CO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056346
Art: SDI 1CO ECO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056348
Art: SDI 1CO F ECO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056365
Art: SDI 2CO P
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 8 A, PUSH IN
 
Best.-Nr.: 7760056351
Art: SDI 2CO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056347
Art: SDI 2CO ECO
Ausfuehrung:
D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 8 A, Schraubanschluss