D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Rendelési szám
7760056339
Típus
DRI424012LTD
GTIN (EAN)
6944169739866
Qty.
20 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
33,5 mm
Mélység (coll)
1,319 inch
Magasság
31 mm
Magasság (coll)
1,22 inch
Szélesség
13 mm
Szélesség (coll)
0,512 inch
Nettó tömeg
19,75 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...55 °C
Páratartalom
35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
UL névleges adatok
Tanúsítvány száma (cURus)
E312083
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
12 V DC
Névleges áram, DC
44,4 mA
Névleges teljesítmény
530 mW
Tekercsellenállása
270 Ω ± 10 %
Állapotjelző
Zöld világítódióda
Védőáramkör
Csillapító dióda
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
250 V AC
Névleges áram
5 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC
250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC
250 V
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
1250 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
150 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés
≤ 10 ms
Érintkező típusa
2 Váltóérintkező (AgSnO)
Mechanikai élettartam
10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Ellenőrző gomb elérhető
Igen
Ellenőrző gomb változata
Rögzíthető állású tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomógomb
Mechanical switch position indicator
Nem
Szín
Áttetsző
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész
Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály
V-2
Alkatrész
Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály
V-0
Alkatrész
Relé ellenőrzőgomb
UL94 éghetőségi osztály
HB
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
300 V
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelőanyag csoport
IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 4 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: Igen
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.