Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
DRI424024LD
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 7760056336
Típus DRI424024LD
GTIN (EAN) 6944169739835
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 28 mm
Mélység (coll) 1,102 inch
Magasság 31 mm
Magasság (coll) 1,22 inch
Szélesség 13 mm
Szélesség (coll) 0,512 inch
Nettó tömeg 19,25 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...55 °C
Páratartalom 35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 21,8 mA
Névleges teljesítmény 530 mW
Tekercsellenállása 1100 Ω ± 10 %
Állapotjelző Zöld világítódióda
Védőáramkör Csillapító dióda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 5 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC 250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC 250 V
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1250 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 150 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 10 ms
Érintkező típusa 2 Váltóérintkező (AgSnO)
Mechanikai élettartam 10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín Áttetsző
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály V-0

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Szigetelőanyag csoport IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 4 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 5 kVeff / 1min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 1,5 kVeff / 1 min.
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 5 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm)

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 7760056335
Típus: DRI424012LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 7760056337
Típus: DRI424048LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Rendelési szám: 7760056338
Típus: DRI424110LD
Változat:
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 5 A, Flat blade connections (2.5 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek