D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
7760056307
Tipo
DRI314524L
GTIN (EAN)
6944169740121
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
28 mm
Profondità (pollici)
1,102 inch
Posizione verticale
31 mm
Altezza (pollici)
1,22 inch
Larghezza
13 mm
Larghezza (pollici)
0,512 inch
Peso netto
19,012 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità
35...85 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E312083
lato di comando
Tensione nominale
24 V AC
Corrente nominale AC
50 mA
Potenza nominale
1,2 VA
Resistenza della bobina
240 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
LED rosso
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica
10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 4 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.