Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRI314110
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 7760056299
Tipo DRI314110
GTIN (EAN) 6944169740046
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 28 mm
Profondità (pollici) 1,102 inch
Posizione verticale 31 mm
Altezza (pollici) 1,22 inch
Larghezza 13 mm
Larghezza (pollici) 0,512 inch
Peso netto 19 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...55 °C
Umidità 35...85 % umidità relativa senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 110 V DC
Corrente nominale DC 4,8 mA
Potenza nominale 530 mW
Resistenza della bobina 22800 Ω ± 10 %
Indicatore di stato No

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 10 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 2500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 240 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione ≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione ≤ 10 ms
Tipo di contatto 1 Contatto di scambio (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico No
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Gruppo materiali isolanti IIIa
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 4 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 5 kVeff / 1min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima 5 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm)

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 7760056296
Tipo: DRI314012
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 7760056297
Tipo: DRI314024
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 7760056298
Tipo: DRI314048
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 7760056300
Tipo: DRI314524
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 7760056301
Tipo: DRI314615
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
N. d’ordine: 7760056302
Tipo: DRI314730
Versione:
D-SERIES DRI, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 10 A, Collegamenti a spina piatta (4,7 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi