D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám
7760056297
Típus
DRI314024
GTIN (EAN)
6944169740022
Qty.
20 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
28 mm
Mélység (coll)
1,102 inch
Magasság
31 mm
Magasság (coll)
1,22 inch
Szélesség
13 mm
Szélesség (coll)
0,512 inch
Nettó tömeg
19 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...55 °C
Páratartalom
35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
UL névleges adatok
Tanúsítvány száma (cURus)
E312083
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
24 V DC
Névleges áram, DC
21,8 mA
Névleges teljesítmény
530 mW
Tekercsellenállása
1100 Ω ± 10 %
Állapotjelző
Nem
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
250 V AC
Névleges áram
10 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC
250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC
250 V
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
2500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
240 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
≤ 15 ms
Kikapcsolási késleltetés
≤ 10 ms
Érintkező típusa
1 Váltóérintkező (AgSnO)
Mechanikai élettartam
10 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Ellenőrző gomb elérhető
No
Mechanical switch position indicator
Nem
Szín
Áttetsző
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész
Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály
V-2
Alkatrész
Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály
V-0
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
300 V
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelőanyag csoport
IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 4 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
D-SERIES DRI, Relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 10 A, Flat blade connections (4.7 mm x 0.5 mm), Ellenőrző gomb elérhető: No
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.