D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
N. d’ordine
7760056189
Tipo
DRM570024LT AU
GTIN (EAN)
4032248922284
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
35,7 mm
Profondità (pollici)
1,406 inch
Posizione verticale
27,4 mm
Altezza (pollici)
1,079 inch
Larghezza
21 mm
Larghezza (pollici)
0,827 inch
Peso netto
35 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità
35...85 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Corrente nominale DC
37,8 mA
Potenza nominale
0.9 W
Resistenza della bobina
630 Ω ± 10 %
Indicatore di stato
LED verde
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
5 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Corrente di punta
10 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1250 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
120 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
< 20 ms
Ritardo alla disinserzione
< 20 ms
Tipo di contatto
4 Contatto di scambio (AgNi, bagnato in oro)
Durata meccanica
20 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 1 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
Blocco pulsante di test, Pulsante di test temporaneo
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Tasto di prova relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: Sì
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.