Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
DRM570024LD
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
N. d’ordine 7760056105
Tipo DRM570024LD
GTIN (EAN) 4032248855599
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 35,7 mm
Profondità (pollici) 1,406 inch
Posizione verticale 27,4 mm
Altezza (pollici) 1,079 inch
Larghezza 21 mm
Larghezza (pollici) 0,827 inch
Peso netto 36,2 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C
Umidità 35...85 % umidità relativa senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

lato di comando

Tensione nominale 24 V DC
Corrente nominale DC 37,8 mA
Potenza nominale 0.9 W
Resistenza della bobina 630 Ω ± 10 %
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Diodo a corsa libera

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 5 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Corrente di punta 10 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 1250 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 120 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione < 20 ms
Ritardo alla disinserzione < 20 ms
Tipo di contatto 4 Contatto di scambio (AgNi flash dorata)
Durata meccanica 20 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dati generali

Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Colori trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-2
Componente Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94 HB

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 250 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 1,8 kVeff /1 min.
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti 1 kVeff / 1 min
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1 kVeff / 1 min
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E312083

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento ad innesto

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E312083

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi