Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
DRM570110L
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
Best.-Nr. 7760056090
Art DRM570110L
GTIN (EAN) 4032248855742
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 35,7 mm
Tiefe (inch) 1,406 inch
Höhe 27,4 mm
Höhe (inch) 1,079 inch
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 34,65 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Feuchtigkeit 35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Steuerseite

Nennsteuerspannung 110 V DC
Nennstrom DC 10 mA
Nennleistung 1,2 W
Spulenwiderstand 11000 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige LED grün

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 5 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Einschaltstrom 10 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1250 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 120 W @ 24 V
Einschaltverzögerung < 20 ms
Ausschaltverzögerung < 20 ms
Kontaktausführung 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet)
Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 HB

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 1,8 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 1 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E312083

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 7760056087
Art: DRM570012L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056088
Art: DRM570024L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056089
Art: DRM570048L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056091
Art: DRM570220L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056092
Art: DRM570524L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056093
Art: DRM570548L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056094
Art: DRM570615L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss
 
Best.-Nr.: 7760056095
Art: DRM570730L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 5 A, Steckanschluss