D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
N. d’ordine
7760056084
Tipo
DRM570548
GTIN (EAN)
4032248855193
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
35,7 mm
Profondità (pollici)
1,406 inch
Posizione verticale
27,4 mm
Altezza (pollici)
1,079 inch
Larghezza
21 mm
Larghezza (pollici)
0,827 inch
Peso netto
35,55 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità
35...85 % umidità relativa senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E312083
lato di comando
Tensione nominale
48 V AC
Corrente nominale AC
33.3 mA (50 Hz), 27.8 mA (60 Hz)
Potenza nominale
1.0...1.2VA (60HZ)
Resistenza della bobina
615 Ω ± 10 %
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
5 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Corrente di punta
10 A / 50 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1250 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
120 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
< 20 ms
Ritardo alla disinserzione
< 20 ms
Tipo di contatto
4 Contatto di scambio (AgNi flash dorata)
Durata meccanica
20 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
trasparente
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Coperchio relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Piastra base relè
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Indicatore di stato relè
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 48 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 12 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 48 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 24 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
D-SERIES DRM, relè, Numero di contatti: 4, Contatto di scambio, AgNi flash dorata, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento ad innesto
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.