Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
További információk
Klippon® relé választó
DRM570024
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám 7760056079
Típus DRM570024
GTIN (EAN) 4032248855124
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 35,7 mm
Mélység (coll) 1,406 inch
Magasság 27,4 mm
Magasság (coll) 1,079 inch
Szélesség 21 mm
Szélesség (coll) 0,827 inch
Nettó tömeg 34,7 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...60 °C
Páratartalom 35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 37.8 mA
Névleges teljesítmény 0,9 W
Tekercsellenállása 630 Ω ± 10 %
Állapotjelző Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 5 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Bekapcsolási áram 10 A / 50 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1250 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 120 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés < 20 ms
Kikapcsolási késleltetés < 20 ms
Érintkező típusa 4 Váltóérintkező (AgNi aranyozott)
Mechanikai élettartam 20 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Igen
Szín Áttetsző
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghetőségi osztály V-0
Alkatrész Relé állapotjelző
UL94 éghetőségi osztály HB

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 V
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 5,5 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 1,8 kVeff / 1 min.
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség 6 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Product Change Notification
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CURUS UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E312083

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 7760056078
Típus: DRM570012
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056080
Típus: DRM570048
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056081
Típus: DRM570110
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 110 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056082
Típus: DRM570220
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 220 V DC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056083
Típus: DRM570524
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056084
Típus: DRM570548
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 48 V AC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056085
Típus: DRM570615
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 7760056086
Típus: DRM570730
Változat:
D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek