Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20P-CI-CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
Номер для заказа 7760054123
Тип ACT20P-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN) 6944169656637
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 114 мм
Глубина (дюймов) 4,488 inch
Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 12,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,492 inch
Масса нетто 100 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входной ток 0(4)...20 мА токовая петля
Датчик 4- wire sensor (with own power supply), Источник тока
Количество входов 1
Падение напряжения, токовый вход 3,8 В

Выход

Выходной ток 0…20 мА (если вход: 0…20 мА), 4…20 мА (если вход: 4…20 мА)
Количество выходов 1
Тип активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Общие данные

Время переходного процесса ≤ 1 ms
Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация нет
Напряжение питания С питанием от токовой петли через вход 4…20 мА
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 100 ppm/K
Точность <0,1 % конечной величины

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 3 кВ (1,2/50 мкс)
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы по ЭМС EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Обозначение II 3 G Ex ec IIC T6 Gc

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Важное примечание

Сведения об изделии Стационарное пассивное устройство развязки ACT20P-CI-CO-ILP-S развязывает и преобразует стандартные аналоговые сигналы источников тока. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый токовый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Устройство запитано от входного токового контура.

Отличительные особенности
• 2-проводная гальваническая развязка (одноканальное устройство) между входом, выходом и источником питания.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURusEX) E338066
Сертификат № (cULus) E469563

Связанные изделия

Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054357
Тип: ACT20P-CI-CO-ILP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054124
Тип: ACT20P-2CI-2CO-ILP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054358
Тип: ACT20P-2CI-2CO-ILP-P
Исполнение:
Аналоговый преобразователь сигналов, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054118
Тип: ACT20P-CI1-CO-OLP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054353
Тип: ACT20P-CI1-CO-OLP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054119
Тип: ACT20P-CI2-CO-OLP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054354
Тип: ACT20P-CI2-CO-OLP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054122
Тип: ACT20P-CI-2CO-OLP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA, (с питанием от петли), Умножитель сигнала, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2619390000
Тип: ACT20P-CI-2CO-OLP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA, (с питанием от петли), Умножитель сигнала, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054121
Тип: ACT20P-VI-CO-OLP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054356
Тип: ACT20P-VI-CO-OLP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 7760054120
Тип: ACT20P-VI1-CO-OLP-S
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 7760054355
Тип: ACT20P-VI1-CO-OLP-P
Исполнение:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли