Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-CI-CO-ILP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, (schleifengespeist), Ausgang : 0(4)-20 mA, Signalwandler/-trenner, eingangsstromschleifengespeist
Best.-Nr. 7760054123
Art ACT20P-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN) 6944169656637
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114 mm
Tiefe (inch) 4,488 inch
Höhe 117,2 mm
Höhe (inch) 4,614 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 100 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsstrom 0(4)...20 mA Stromschleife
Sensor 4- wire sensor (with own power supply), Current source
Spannungsabfall Stromeingang 3,8 V

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsstrom 0…20 mA (bei Eingängen mit 0…20 mA), 4…20 mA (bei Eingängen mit 4…20 mA)
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Ausgang (Digital)

Nennschaltstrom 0,1 A
Schaltspannung AC, max. 0 V
Schaltspannung DC, max. 0 V

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Genauigkeit < 0,1 % vom Endwert
Konfiguration keine
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 1 ms
Temperaturkoeffizient ≤ 100 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung Stromschleifengespeist über 4…20 mA Eingang

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner
Isolationsspannung 2,5 kV (Eingang / Ausgang)
Stehstoßspannung 3 kV (1,2 / 50 µs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Kennzeichnung II 3 G Ex ec IIC T6 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der fest eingestellte Passivtrenner ACT20P-CI-CO-ILP-S trennt analoge Standardstromquellensignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die eingangsseitige Stromschleife.

Eigenschaften
  • Galvanische 2-Wege-Trennung (einkanaliges Gerät) zwischen Eingang und Ausgang

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E338066
Zertifikat-Nr. (cULus) E469563

verwandte Produkte

Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054357
Art: ACT20P-CI-CO-ILP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, (schleifengespeist), Ausgang : 0(4)-20 mA, Signalwandler/-trenner, eingangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054124
Art: ACT20P-2CI-2CO-ILP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 2 x 0(4) - 20 mA, (schleifengespeist), Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalwandler/-trenner, zweikanalig, eingangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054358
Art: ACT20P-2CI-2CO-ILP-P
Ausfuehrung:
Analoger Signalwandler, Eingang : 2 x 0(4) - 20 mA, (schleifengespeist), Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalwandler/-trenner, zweikanalig, eingangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054118
Art: ACT20P-CI1-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-20 mA, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054353
Art: ACT20P-CI1-CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-20 mA, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054119
Art: ACT20P-CI2-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054354
Art: ACT20P-CI2-CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054122
Art: ACT20P-CI-2CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalvervielfacher, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 2619390000
Art: ACT20P-CI-2CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalvervielfacher, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054121
Art: ACT20P-VI-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Kapazitiv, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054356
Art: ACT20P-VI-CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 7760054120
Art: ACT20P-VI1-CO-OLP-S
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-5 V, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr.: 7760054355
Art: ACT20P-VI1-CO-OLP-P
Ausfuehrung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-5 V, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeist), Signalwandler/-trenner, ausgangsstromschleifengespeist
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile