Current source, 4- wire sensor (with own power supply)
Spannungsabfall Stromeingang
<3 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
2
Ausgangsstrom
4...20 mA, schleifenstromgespeist
Lastwiderstand / Strom
RL = (UB-12 V) / 20 mA z.B. 600 Ω bei 24 V
Typ
passiv, angeschlossene Steuerung muss aktiv sein
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
< 0,1 % vom Endwert
Konfiguration
keine
Sprungantwortzeit
≤ 2 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 100 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
über Ausgangsstromschleife, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der fest eingestellte Passivtrenner ACT20P-CI-2CO-OLP-S trennt analoge Standardstromquellensignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird linear gewandelt und in zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsstromsignale verdoppelt. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die ausgangsseitige Stromschleife.
Eigenschaften
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang 1 und Ausgang 2.
Der fest eingestellte Passivtrenner ACT20P-CI-2CO-OLP-S trennt analoge Standardstromquellensignale. Ein analoges Eingangsstromsignal wird linear gewandelt und in zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsstromsignale verdoppelt. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die ausgangsseitige Stromschleife.
Eigenschaften
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang 1 und Ausgang 2.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.