联接类产品
电气产品
自动化和软件
工作场所和附件
装配
继电器模块和固态继电器
模拟信号变送器
电源
电子外壳
雷击和电涌保护
光伏型
电动汽车
现场总线分线盒
可接入网络的电流测量变送器 ACT20C
本安型信号转换器 - ACT20X
信号变送器和过程监视 - ACT20P
节省空间的信号转换器 - ACT20M
接线端子形式的信号转换器 - MCZ
紧凑标准信号隔离器 - PicoPak
报警器显示器
模数 / 数模转换器
信号 - 串口转换器 – WAVESERIES
配置软件
附件
信号转换器
无源隔离器
信号分配器
温度变送器
测量和监控继电器
电流测量变送器
电桥测量变送器
频率转换器
通用型
通用订货数据
版本
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
订货号
7760054114
类型
ACT20P-CI-CO-S
GTIN (EAN)
6944169656552
数量
1 pc(s).
尺寸和重量
深
113.7 mm
深度 (英寸)
4.476 inch
高度
117.2 mm
高度 (英寸)
4.614 inch
宽度
12.5 mm
宽度 (英寸)
0.492 inch
净重
142 g
温度
存储温度
-40 °C...85 °C
工作温度
-20 °C...60 °C
操作温度下的湿度
0...95 % (无凝结)
湿度
5...95 %, 无凝结
环保产品合规
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS 合规状态
合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)
7a, 7cI
输入
传感器
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
传感器电源
> 17 V DC 当20 mA
电压降
≤ 1V
输入信号
电流源, HART® 信号双向传输
输入数
1
输入电流
0...20 mA, 4…20mA
输出
类型
有源, 连接控制器必须是无源的
负载阻抗电流
≤ 550Ω
输出电流
0…20 mA (如果输入电流: 0…20 mA), 4…20 mA (如果输入电流: 4…20 mA), HART® digital signal
输出路数
1
输出 (数字量)
最大开关电压,交流
0 V
最大开关电压,直流
0 V
额定开关电流
0.1 A
通用参数
供电电压
20…30 V DC
功耗
约1.5 W
基于 HART® 的信号转发类型
未变更
导轨
TS 35
温度系数
80 ppm/K
电流消耗
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
精度
< 终值的 0.1 %
绝缘
三路分离器, 输入/输出/电源之间
配置
无
防护等级
IP20
阶跃响应时间
≤ 0,5 ms
绝缘参数
EMC 标准
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
抗冲击耐压
4 kV (1.2 / 50 µs)
检测电压
0.3 kV
污染等级
2
绝缘
三路分离器, 输入/输出/电源之间
绝缘电压
2 kV 输入/输出/供电
过压等级
III
额定电压
300 V
防爆应用参数 (ATEX)
标记
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
联接参数
联接类型
螺钉联接
最小拧紧力矩
0.4 Nm
最大拧紧力矩
0.6 Nm
额定连接下的压接范围
2.5 mm²
压接范围,最小
0.5 mm²
压接范围,最大
2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG
AWG 26
导线最大压接面积 AWG
AWG 12
重要注意事项
产品信息
不可调直流隔离放大器 ACT20P-CI-CO 能从电源或2路或3路传感器中隔离出标准模拟电流信号。模拟输入电流信号以线性方式转换为模拟输出电流信号并进行电气隔离。电源与输入和输出之间经电气隔离 (3端隔离)。
属性
• HART-兼容范围为 0.5 - 2.5 kHz
• 有源或无源 mA 信号输入经全面的电气隔离。
• 前面板 LED 具有运行状态显示
• 在输入、输出和电源之间进行 3 端电气隔离。
分类
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489680000
类型:
ACT20P-CI-CO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1506200000
类型:
ACT20P-CI-CO-P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514620000
类型:
ACT20P-CI-CO-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054117
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489730000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514650000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1506210000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1540010000
类型:
ACT20P-CI-VO-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489740000
类型:
ACT20P-CI-VO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1537750000
类型:
ACT20P-CI-VO-P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514640000
类型:
ACT20P-CI-VO-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054131
类型:
ACT20P-VI3-VO3-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : -10…0…+10 V, 输出 : -10…0…+10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054306
类型:
ACT20P-VM-AO-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 交流/直流电压, 0...600 V DC, 0…440 V AC, 输出 : 0-10 V, 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
7760054360
类型:
ACT20P-VM-AO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 交流/直流电压, 0...600 V DC, 0…440 V AC, 输出 : 0-10 V, 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器
版本
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
订货号
7760054114
类型
ACT20P-CI-CO-S
GTIN (EAN)
6944169656552
数量
1 pc(s).
深
113.7 mm
深度 (英寸)
4.476 inch
高度
117.2 mm
高度 (英寸)
4.614 inch
宽度
12.5 mm
宽度 (英寸)
0.492 inch
净重
142 g
存储温度
-40 °C...85 °C
工作温度
-20 °C...60 °C
操作温度下的湿度
0...95 % (无凝结)
湿度
5...95 %, 无凝结
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS 合规状态
合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)
7a, 7cI
传感器
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
传感器电源
> 17 V DC 当20 mA
电压降
≤ 1V
输入信号
电流源, HART® 信号双向传输
输入数
1
输入电流
0...20 mA, 4…20mA
类型
有源, 连接控制器必须是无源的
负载阻抗电流
≤ 550Ω
输出电流
0…20 mA (如果输入电流: 0…20 mA), 4…20 mA (如果输入电流: 4…20 mA), HART® digital signal
输出路数
1
最大开关电压,交流
0 V
最大开关电压,直流
0 V
额定开关电流
0.1 A
供电电压
20…30 V DC
功耗
约1.5 W
基于 HART® 的信号转发类型
未变更
导轨
TS 35
温度系数
80 ppm/K
电流消耗
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
精度
< 终值的 0.1 %
绝缘
三路分离器, 输入/输出/电源之间
配置
无
防护等级
IP20
阶跃响应时间
≤ 0,5 ms
EMC 标准
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
抗冲击耐压
4 kV (1.2 / 50 µs)
检测电压
0.3 kV
污染等级
2
绝缘
三路分离器, 输入/输出/电源之间
绝缘电压
2 kV 输入/输出/供电
过压等级
III
额定电压
300 V
标记
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
联接类型
螺钉联接
最小拧紧力矩
0.4 Nm
最大拧紧力矩
0.6 Nm
额定连接下的压接范围
2.5 mm²
压接范围,最小
0.5 mm²
压接范围,最大
2.5 mm²
导线最小压接面积 AWG
AWG 26
导线最大压接面积 AWG
AWG 12
产品信息
不可调直流隔离放大器 ACT20P-CI-CO 能从电源或2路或3路传感器中隔离出标准模拟电流信号。模拟输入电流信号以线性方式转换为模拟输出电流信号并进行电气隔离。电源与输入和输出之间经电气隔离 (3端隔离)。
属性
• HART-兼容范围为 0.5 - 2.5 kHz
• 有源或无源 mA 信号输入经全面的电气隔离。
• 前面板 LED 具有运行状态显示
• 在输入、输出和电源之间进行 3 端电气隔离。
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
认证
ROHS
一致
UL File Number Search
UL 网站
证书号 (cULus)
E469563
证书编号 (cULusEX)
E338066
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489680000
类型:
ACT20P-CI-CO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1506200000
类型:
ACT20P-CI-CO-P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514620000
类型:
ACT20P-CI-CO-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054117
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489730000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 2 x 4-20 mA, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514650000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1506210000
类型:
ACT20P-2CI-2CO-12P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 2 x 0(4) - 20 mA, 输出 : 0(4)-20 mA, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器, HART®
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1540010000
类型:
ACT20P-CI-VO-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2489740000
类型:
ACT20P-CI-VO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
1537750000
类型:
ACT20P-CI-VO-P-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
2514640000
类型:
ACT20P-CI-VO-P-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 0(4)-20 mA, 输出 : 0-10 V, 也通过 CH20M 导轨总线提供电压, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054131
类型:
ACT20P-VI3-VO3-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : -10…0…+10 V, 输出 : -10…0…+10 V, 信号变送器/隔离器
联接类型:
螺钉联接
订货号:
7760054306
类型:
ACT20P-VM-AO-S
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 交流/直流电压, 0...600 V DC, 0…440 V AC, 输出 : 0-10 V, 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器
联接类型:
PUSH IN
订货号:
7760054360
类型:
ACT20P-VM-AO-P
版本:
信号变送器/隔离器, 输入 : 交流/直流电压, 0...600 V DC, 0…440 V AC, 输出 : 0-10 V, 0(4)-20 mA, 信号变送器/隔离器
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.