Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
ACT20P-CI-CO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA, jelátalakító/-leválasztó, HART®
Rendelési szám 7760054114
Típus ACT20P-CI-CO-S
GTIN (EAN) 6944169656552
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 113,7 mm
Mélység (coll) 4,476 inch
Magasság 117,2 mm
Magasság (coll) 4,614 inch
Szélesség 12,5 mm
Szélesség (coll) 0,492 inch
Nettó tömeg 142 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C...60 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten 0...95% (páralecsapódás nem megengedett )
Páratartalom 5...95% páralecsapódás nem megengedett

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Bemenet

Bemenetek száma 1
Bemenő jel áramforrás, HART® jel, kétirányú
Bemenő áram 0...20 mA, 4…20mA
Feszültségesés ≤ 1 V
Szenzor 2-wire transmitter (without own power supply), 3-vezetékes érzékelő, 4-vezetékes érzékelő (saját tápegységgel)
Szenzor tápellátás > 17 V DC 20 mA-nél

Kimenet

Kimenetek száma 1
Kimenő áram 0…20 mA (ha a bemenet: 0…20 mA), 4…20 mA (ha a bemenet: 4…20 mA), HART® digital signal
Terhelő impedancia árama ≤ 550 Ω
Típus aktív, a csatlakoztatott vezérlő passzív legyen

Általános adatok

A jeltovábbítás típusa a HART® szerint változatlan
Galvanikus leválasztás 3-utas leválasztó, bemenet / kimenet / áramellátás között
Hőmérséklet együttható 80 ppm/K
Konfiguráció nincs
Lépés válaszideje ≤ 0,5 ms
Pontosság <0,1% a végértékre vonatkoztatva
Potenciálbetáplálás 20…30 V DC
Sín TS 35
Védelmi osztály IP20
Áramfelvétel ca. 1,5 W
Áramfelvétel ≤60 mA (24V power supply, 20mA output)

Szigetelések koordinálása

EMC szabványok EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanikus leválasztás 3-utas leválasztó, bemenet / kimenet / áramellátás között
Lökőfeszültség 4 kV (1,2/50 µs)
Névleges feszültség 300 V
Szennyezés súlyossága 2
Szigetelési feszültség 2 kV bemenet / kimenet / tápellátás
Túlfeszültség kategória III
Vizsgálati feszültség 0,3 kV

Kimenet (Digitális)

Max. kapcsolási feszültség, AC 0 V
Max. kapcsolási feszültség, DC 0 V
Névleges kapcsolási áram 0,1 A

Ex alkalmazások (ATEX) adatai

Jelölés II 3 G Ex ec IIC T5 Gc

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A nem beállítható ACT20P-CI-CO leválasztó erősítő szabványos analóg áramjeleket választ le a tápellátásról vagy 2- vagy 3-vezetékes szenzorról. Az analóg bemeneti áramjelet lineárisan analóg kimeneti áramjellé alakítja és galvanikusan leválasztja. A tápellátás galvanikusan leválasztott a bemenetről és a kimenetről (3-utas leválasztás).

Tulajdonságok
  • HART-kompatibilis a 0,5 - 2,5 kHz tartományban
  • Az aktív vagy passzív bemeneti mA-jelek galvanikusan teljesen le vannak választva.
  • Üzemállapot-kijelzés front panel LED-del
  • 3 utas galvanikus leválasztás a bemenet, kimenet és tápellátás között.

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9,1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E469563
Tanúsítvány száma (EAC) E338066

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2489680000
Típus: ACT20P-CI-CO-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1506200000
Típus: ACT20P-CI-CO-P-S
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2514620000
Típus: ACT20P-CI-CO-P-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 7760054117
Típus: ACT20P-2CI-2CO-12-S
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 2 x 0(4) - 20 mA, Output : 2 x 4-20 mA, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2489730000
Típus: ACT20P-2CI-2CO-12-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 2 x 0(4) - 20 mA, Output : 2 x 4-20 mA, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2514650000
Típus: ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 2 x 0(4) - 20 mA, Output : 0(4)-20 mA, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1506210000
Típus: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 2 x 0(4) - 20 mA, Output : 0(4)-20 mA, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó, HART®
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1540010000
Típus: ACT20P-CI-VO-S
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0-10 V, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2489740000
Típus: ACT20P-CI-VO-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0-10 V, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1537750000
Típus: ACT20P-CI-VO-P-S
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0-10 V, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 2514640000
Típus: ACT20P-CI-VO-P-P
Változat:
Leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0-10 V, Tápellátás CH20M gyűjtősínen keresztül is, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 7760054131
Típus: ACT20P-VI3-VO3-S
Változat:
jelátalakító/-leválasztó, Input : -10…0…+10 V, Output : -10…0…+10 V, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 7760054306
Típus: ACT20P-VM-AO-S
Változat:
jelátalakító/-leválasztó, Input : AC/DC feszültség, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Output : 0-10 V, 0(4)-20 mA, jelátalakító/-leválasztó
 
Csatlakozás típusa: PUSH IN
Rendelési szám: 7760054360
Típus: ACT20P-VM-AO-P
Változat:
jelátalakító/-leválasztó, Input : AC/DC feszültség, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Output : 0-10 V, 0(4)-20 mA, jelátalakító/-leválasztó
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek