Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS PLC IPC-620 38-POINTS
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 6720001225
Art RS PLC IPC-620 38-POINTS
GTIN (EAN) 4050118485813
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 126 mm
Tiefe (inch) 4,961 inch
Höhe 266 mm
Höhe (inch) 10,472 inch
Breite 29 mm
Breite (inch) 1,142 inch
Nettogewicht 230 g

Temperaturen

Lagertemperatur 0...50 °C
Betriebstemperatur 0...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) Card edge
Anschluss (Steuerseite) SL 5.08
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 20 Pole

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 125 V
Maximalstrom pro Kanal 3 A
Betriebsstrom Gesamt 10 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Verschmutzungsgrad 2

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 9.0 EC002584
ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-22-92
ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92
ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92
ECLASS 14.0 27-33-02-92

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 6720000787
Art: RS PLC IPC-620 12-POINTS