Custodia del binario di montaggio arancione, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d’ordine
4340430000
Tipo
PF RS 45 OR 2000MM
GTIN (EAN)
4032248758180
CPZ
2 m
Dimensioni e pesi
Profondità
15,2 mm
Profondità (pollici)
0,598 inch
Posizione verticale
45 mm
Altezza (pollici)
1,772 inch
Larghezza
2.000 mm
Larghezza (pollici)
78,74 inch
Peso netto
230 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale isolante
PVC
Dati generali
Colabilità
No
Colori
arancione
Grado di protezione
IP00
Tabella dei colori (simile)
RAL 2000
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Sono disponibili 3 altezze per il profilato di copertura e le piastre terminali: Montaggio TS: TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm Montaggio diretto: 24 mm
Dimensioni del circuito stampato: Spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 42 (+0,5) mm Dimensioni della sezione RS = lunghezza del circuito stampato – 4,5 mm Dimensioni della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato – 1 mm
Esempio: Lunghezza circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 159 mm
Presto l'articolo non sarà più disponibile. Vi preghiamo di non eseguire ulteriori design-in. In alternativa è possibile utilizzare le serie di profili RS 70 e RS 100.
Sono disponibili 3 altezze per il profilato di copertura e le piastre terminali: Montaggio TS: TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm Montaggio diretto: 24 mm
Dimensioni del circuito stampato: Spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 42 (+0,5) mm Dimensioni della sezione RS = lunghezza del circuito stampato – 4,5 mm Dimensioni della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato – 1 mm
Esempio: Lunghezza circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 159 mm
Presto l'articolo non sarà più disponibile. Vi preghiamo di non eseguire ulteriori design-in. In alternativa è possibile utilizzare le serie di profili RS 70 e RS 100.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.