Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ADP 11
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Profil pokrywy, RS 100 transparentny, Profil osłonowy, duża wysokość konstrukcyjna, Szerokość: 2000 mm
Nr zam. 4169330000
Typ ADP 11
GTIN (EAN) 4008190229030
Ilość 2 m

Wymiary i masa

Głębokość 74,5 mm
Głębokość (cale) 2,933 inch
Wysokość 113 mm
Wysokość (cale) 4,449 inch
Szerokość 2 000 mm
Szerokość (cale) 78,74 inch
Długość 0 mm
Masa netto 557,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PVC
Powierzchnia nieobrobiony
tworzywo PVC

Dane ogólne

Barwny transparentny
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna TS 32
Tabela kolorów (podobny) -

Ważna informacja

Informacje produktowe Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych:
mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm
mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm

Wymiary PCB:
grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm
Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm
Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 1 mm

Przykład:
długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-19-06-03
ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów