Profil pokrywy, RS 100 transparentny, Średnia wysokość konstrukcyjna profilu osłonowego, Szerokość: 2000 mm
Nr zam.
4169320000
Typ
ADP 10
GTIN (EAN)
4008190243517
Ilość
2 m
Wymiary i masa
Głębokość
44 mm
Głębokość (cale)
1,732 inch
Wysokość
110 mm
Wysokość (cale)
4,331 inch
Szerokość
2 000 mm
Szerokość (cale)
78,74 inch
Masa netto
433 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
Polichlorek winylu
tworzywo
PVC
Dane ogólne
Barwny
transparentny
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)
-
Ważna informacja
Informacje produktowe
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 1 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 24 / 69 / 99 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 100 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 1 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 159 mm
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.