Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ADP 10
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Abdeckprofil, RS 100 transparent, Abdeckprofil mittlere Höhe, Breite: 2000 mm
Best.-Nr. 4169320000
Art ADP 10
GTIN (EAN) 4008190243517
VPE 2 m

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 44 mm
Tiefe (inch) 1,732 inch
Höhe 110 mm
Höhe (inch) 4,331 inch
Breite 2.000 mm
Breite (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 433 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolierstoff Polyvinylchlorid
Werkstoff PVC

Allgemeine Daten

Farbe transparent
Farbtabelle (ähnlich) -
Schutzart IP20 im verbauten Zustand

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl:
TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 24 / 69 / 99 mm

Abmessungen der Leiterplatte
Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 100 (+0,5) mm
Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 4,5 mm
Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 1 mm

Beispiel:
Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-19-06-03
ECLASS 14.0 27-19-06-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile