Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ADP 6
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Profil pokrywy, RS 80 transparentny, Profil osłonowy, duża wysokość konstrukcyjna, Szerokość: 80.7 mm
Nr zam. 4167160000
Typ ADP 6
GTIN (EAN) 4032248415120
Ilość 1 m

Wymiary i masa

Wysokość 44,3 mm
Wysokość (cale) 1,744 inch
Szerokość 80,7 mm
Szerokość (cale) 3,177 inch
Długość 1 000 mm
Długość (cale) 39,37 inch
Masa netto 311 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PA 66
tworzywo PVC

Dane ogólne

Barwny transparentny
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny) -
możliwość zalewania Nie

Ważna informacja

Informacje produktowe Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych:
mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm
mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm
mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm
mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 17 / 44 / 63 mm

Wymiary PCB:
grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 67,8 (+0,2) mm
Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm
Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 2 mm

Przykład:
długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 158 mm


Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów