Profil pokrywy, RS 80 transparentny, Średnia wysokość konstrukcyjna profilu osłonowego, Szerokość: 79.3 mm
Nr zam.
4167150000
Typ
ADP 5
GTIN (EAN)
4008190446925
Ilość
1 m
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2025-02-12
Wymiary i masa
Wysokość
25,3 mm
Wysokość (cale)
0,996 inch
Szerokość
79,3 mm
Szerokość (cale)
3,122 inch
Długość
1 000 mm
Długość (cale)
39,37 inch
Masa netto
240 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
PA 66
tworzywo
PVC
Dane ogólne
Barwny
transparentny
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)
-
możliwość zalewania
Nie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 17 / 44 / 63 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 67,8 (+0,2) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 2 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 158 mm
Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.
Dostępne są 3 wysokości dla profilu osłonowego i płyt końcowych: mocowanie TS bez pokrywy: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm mocowanie TS z niską pokrywą: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm mocowanie TS z wysoką pokrywą: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm mocowanie bezpośrednie bez pokrywy / z niską pokrywą / z wysoką pokrywą: 17 / 44 / 63 mm
Wymiary PCB: grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 67,8 (+0,2) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej – 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki PCB – 2 mm
Przykład: długość płytki PCB 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm, sekcja ADP = 158 mm
Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.