Custodia del binario di montaggio, RS 80 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d’ordine
4157440000
Tipo
PF RS 80 OR 2000MM
GTIN (EAN)
4008190225537
CPZ
2 m
Dimensioni e pesi
Profondità
15,7 mm
Profondità (pollici)
0,618 inch
Posizione verticale
84 mm
Altezza (pollici)
3,307 inch
Larghezza
2.000 mm
Larghezza (pollici)
78,74 inch
Peso netto
210 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale isolante
PVC
Dati generali
Colabilità
No
Colori
arancione
Grado di protezione
IP20 installato
Tabella dei colori (simile)
RAL 2000
Nota importante
Informazioni sul prodotto
3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali: TS di montaggio senza copertina: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm di montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67,5 mm di montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86,5 mm Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 17/44/63 mm
Dimensioni del PCB: spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 67,8 (+0,2) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Sezione ADP dimensione = lunghezza del circuito stampato - 2 mm
Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 158 mm
3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali: TS di montaggio senza copertina: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm di montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67,5 mm di montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86,5 mm Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 17/44/63 mm
Dimensioni del PCB: spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 67,8 (+0,2) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Sezione ADP dimensione = lunghezza del circuito stampato - 2 mm
Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 158 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.