Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
RSS113048 48Vdc-Rel1U
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código 4061620000
Tipo RSS113048 48Vdc-Rel1U
GTIN (EAN) 4032248252268
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 15 mm
Profundidad (pulgadas) 0,591 inch
Altura 28 mm
Altura (pulgadas) 1,102 inch
Anchura 5 mm
Anchura (pulgadas) 0,197 inch
Peso neto 4,5 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...85
Humedad 5…85% de humedad relativa, sin condensación

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E223474

Lado de mando

Tensión de mando nominal 48 V DC
Intensidad nominal DC 4,6 mA
Potencia nominal 220 mW
Resistencia inductiva 10620 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina 10 %

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 250 V
Tensión de conex. DC, max. 250 V
Intensidad de conexión 20 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 144 W @ 24 V
Retardo de conexión < 8 ms
Retardo en la desconexión < 4 ms
Tipo de contacto 1 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica 5 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Datos generales

Pulsador de prueba disponible No
Indicador de posición del interruptor mecánico No
Color blanco
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Coordinación de aislamiento

Distancia en el aire y de fuga entrada – salida ≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida 4 kVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 1 kVeff / 1 min
Resistencia a sobretensión en entrada y salida 6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP67

Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas IEC 61810-1, UL508
Núm. de certificación (VDE) 40011505
Núm. de certificación (cURus) E223474

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Descargas

Datos de ingeniería
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CURUS VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E223474

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto