Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SSS RELAIS 60V/230V 1AAC
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
Código 4061220000
Tipo SSS RELAIS 60V/230V 1AAC
GTIN (EAN) 4032248777624
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 15 mm
Profundidad (pulgadas) 0,591 inch
Altura 28 mm
Altura (pulgadas) 1,102 inch
Anchura 5 mm
Anchura (pulgadas) 0,197 inch
Peso neto 3,53 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...70 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Probabilidad de avería

MTTF 1.162 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Lado de mando

Tensión de mando nominal 52 V DC…60 V DC…72 V DC
Corriente de mando nominal 3 mA DC (±10 %)
Potencia nominal 180 mW
Indicador de estado No

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 24...240 V AC
Intensidad permanente 1 A
Intens. de conexión nominal 1 A
Intensidad de conexión 15 A / 10 ms
Retardo de conexión <11 ms
Retardo en la desconexión <11 ms
Caída de tensión con carga máxima ≤ 1 V
Corriente de fuga <1.5 mA
Intens. de conex. mín. 20 mA
Resistente a cortocircuitos No
Conexión de protección lado de carga Elemento RC
Tipo de contacto 1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida 50 / 60 Hz

Datos generales

Color negro

Coordinación de aislamiento

Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 2,5 kVeff

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1132260000
Tipo: SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
Versión:
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
 
Código: 4061210000
Tipo: SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
Versión:
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión enchufable
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto