TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám
4061210000
Típus
SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
GTIN (EAN)
4032248643813
Qty.
20 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
15 mm
Mélység (coll)
0,591 inch
Magasság
28 mm
Magasság (coll)
1,102 inch
Szélesség
5 mm
Szélesség (coll)
0,197 inch
Nettó tömeg
3,53 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
-20 °C...60 °C
Páratartalom
40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, Dugaszolható csatlakozás
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.