Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RCL424730
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RIDERSERIES RCL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 4058630000
Art RCL424730
GTIN (EAN) 4032248252510
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15,7 mm
Tiefe (inch) 0,618 inch
Höhe 29 mm
Höhe (inch) 1,142 inch
Breite 12,7 mm
Breite (inch) 0,5 inch
Nettogewicht 12,744 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

B10 65.000 AC15: 250Vac/2,5A

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Steuerseite

Nennsteuerspannung 230 V AC
Nennstrom AC 3,2 mA
Nennleistung 0,75 VA
Spulenwiderstand 32500 Ω ± 15 %
Toleranz Spule 15 %
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
Dauerstrom 8 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Einschaltstrom 15 A / 4 s
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 192 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 8 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 6 ms
Kontaktausführung 2 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang ≥ 10 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang 5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen IEC 61810-1, UL508
Zertifikat-Nr. (CSA) 249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE) 40020589
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss
Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350