RIDERSERIES RCL, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
4058610000
Tipo
RCL424615
GTIN (EAN)
4032248191178
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
15,7 mm
Profondità (pollici)
0,618 inch
Posizione verticale
29 mm
Altezza (pollici)
1,142 inch
Larghezza
12,7 mm
Larghezza (pollici)
0,5 inch
Peso netto
12 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E522350
lato di comando
Tensione nominale
115 V AC
Corrente nominale AC
6,6 mA
Potenza nominale
0,75 VA
Resistenza della bobina
8100 Ω ± 15 %
Tolleranza della bobina
15 %
Indicatore di stato
No
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
8 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Corrente di punta
15 A / 4 s
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
2000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
192 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 8 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 6 ms
Tipo di contatto
2 Contatto di scambio (AgNi)
Durata meccanica
5 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
trasparente
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES RCL, relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.