Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PF RS 90 GR 2000MM
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowa profilu, RS 90 piaskowy szary, profil wyciskany, Szerokość: 2000 mm
Nr zam. 4051810000
Typ PF RS 90 GR 2000MM
GTIN (EAN) 4032248009060
Ilość 2 m

Wymiary i masa

Głębokość 15,7 mm
Głębokość (cale) 0,618 inch
Wysokość 83,6 mm
Wysokość (cale) 3,291 inch
Szerokość 2 000 mm
Szerokość (cale) 78,74 inch
Masa netto 162,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny PVC
Powierzchnia nieobrobiony
tworzywo PVC

Dane ogólne

Barwny piaskowy szary
Stopień ochrony IP00
Tabela kolorów (podobny) RAL 7032
możliwość zalewania Nie

Ważna informacja

Informacje produktowe Wymiary płytki PCB:
grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 79,8 (+0,2) mm
Wymiary sekcji RS = długość płytki PCB – 4,5 mm

Przykład:
długość płytki 160 mm, sekcja RS = 155,5 mm

Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002779
ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92
ECLASS 14.0 27-18-27-92