Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Anzeige, Eingang : I / U universell, Temperatur, Potentiometer, Ausgang : Anzeige, analog V / mA, 4 x Relais
Best.-Nr. 2920060000
Art ACT20D-LED-UI-AO-4RC-AC-DC
GTIN (EAN) 4099986580350
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 120 mm
Tiefe (inch) 4,724 inch
Höhe 48,8 mm
Höhe (inch) 1,921 inch
Breite 96,6 mm
Breite (inch) 3,803 inch
Nettogewicht 315 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5…95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Allgemeine Angaben

Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
Konfiguration Fronttaster
Leistungsaufnahme ≤ 3,5 W
Montageart Montage an der Frontblende, Frontmontage
Schutzart IP20, IP65 (im gestecktem Zustand), IP65
Temperaturkoeffizient ≤0,01% of measurement range⁄°C
Tragschienenmontierbarkeit Nein
Versorgungsspannung 21,6...253 V AC, (50...60 Hz) oder 19,2...300 V DC

Anzeige

Anzeigebereich -1999...9999
Anzeigewert aktueller Messwert, Prozentual- oder Echtwertanzeige, Schaltzustandsanzeige
Dezimalpunkte 18888, 1.8888, 18.888, 188.88, 1888.8
Dimmbar Ja
Format 14 Segment (Zahlen + Buchstaben), Laufschrift in 8 Sprachen bei Fehler (z.B. Sensor Drahtbruch, Eingang Überschreitung…)
Skalierung variabel
Typ rote LED, 4-stellige Anzeige, Zifferngröße: 13,8 mm
Zykluszeit 2,2 mal / s

Eingang

Ansprechzeit konfigurierbar 0,4...60 s (mA- / V-Eingang), konfigurierbar 1...60 s (Temperatur-Eingang)
Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 0...10 V DC, 2…10 V DC
Eingangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Eingangswiderstand 20 Ω
Eingangswiderstand Spannung > 10 MΩ
Kaltstellenkompensation intern
Leitungswiderstand im Meßkreis 50 Ω
Potentiometer 10 Ω…10 kΩ
Sensor 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 4- wire sensor (with own power supply), RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5, Widerstandsmessung, Potentiometer: 10 Ω…10 kΩ
Sensor-Versorgung > 15 V DC bei 20 mA
Temperatur-Eingangsbereich E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: -180…+1300 °C, R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C
Typ 'aktiv', 'verbundene Steuerung muss passiv sein'

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion Unterspannung, Überspannung, Unterstrom, Überstrom, Überspannung, Untertemperatur, Übertemperatur, Sensorfehler
Anzahl Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion direkt oder invertiert
Ausschaltverzögerung 0...3600 s
Einschaltverzögerung 0...3600 s
Hysterese 0...100 %
Nennschaltspannung 24...250 V AC
Nennschaltstrom 2 A
Schaltleistung 500 VA
Schaltschwellen 10...100 % von %*UN
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 30 V
Statusanzeige LED grün
Typ 4 x 1 Wechsler (hartvergoldet)

Ausgang (Analog)

Anzahl Analoge Ausgänge
Ausgangsverhalten im Fehlerfall herunterskalieren 3,5 mA
Ausgangsverhalten im Fehlerfall hochskalieren 23 mA
Lastwiderstand Strom ≤ 800 Ω
Signalausgabe direkt oder invertiert
Typ 'aktiv', 'verbundene Steuerung muss passiv sein'

Isolationskoordination

EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Isolationsspannung 2,3 kVAC (Test) / 250 VAC (Betrieb)
Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Zugbügel, steckbar
Anschlussart Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,8 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Das Gerät ist ein Einbaugerät für die digitale Anzeige von Prozesswerten wie Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur und Potentiometersignalen in Echtzeit. Das Gerät ist vorgesehen für den Schalttafeleinbau im sicheren Bereich. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000677
ETIM 7.0 EC000677
ETIM 8.0 EC000677
ETIM 9.0 EC000677
ECLASS 9.0 27-14-31-10
ECLASS 9.1 27-21-03-01
ECLASS 10.0 27-14-31-10
ECLASS 11.0 27-14-31-10
ECLASS 12.0 27-14-31-10
ECLASS 13.0 27-14-31-10
ECLASS 14.0 27-14-31-10

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2920050000
Anschlussart: Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Art: ACT20D-LED-UI-AC-DC
Ausfuehrung:
Anzeige, Eingang : I / U universell, Temperatur, Potentiometer, Ausgang : Anzeige
 
Best.-Nr.: 2920070000
Anschlussart: Zugfederanschluss mit Betätigungselement
Art: ACT20D-LED-FI-AO-2RC-AC-DC
Ausfuehrung:
Anzeige, Eingang : Frequenz, Ausgang : Anzeige, analog V / mA, 2x Relais
 
Best.-Nr.: 2964330000
Anschlussart:
Art: PROTECTIVE COVER
Ausfuehrung:
Anzeige, Abdeckhaube
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile